Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire :
TPA (Assurance de position de borne)
-
Fonction de l'accessoire :
Assurance de position
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Dimensions
-
Hauteur :
4.31 mm [ .17 in ]
-
Longueur :
9.2 mm [ .362 in ]
-
Largeur :
16 mm [ .63 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent