Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Support LED
-
Système de connecteur :
Fil à composant
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Épaisseur du support COB (mm):
1
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Non compatible optique, Non programmable, Aucun conducteur à bord, Inspiré par Zhaga
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal (max) (A):
3
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60
Caractéristiques du corps
-
LED compatible :
Luminus CHM-11-XH20, Luminus CXM-14 GEN4, Luminus CXM-11 GEN4, Luminus CLM-14 GEN4, Luminus CXM-11 GEN3, Luminus CGM-14 GEN4, Luminus CHM-9-XH20/XH30, Citizen CLU720, Samsung LC033D, Cree CMT 1930, Tridonic SLE-ADV8-LES13, Séoul SDWx3F1C, Séoul SDWx2F1A, Samsung LC019D, Samsung LC016D, Tridonic SLE-ADV8-LES15, Luminus CXM-14 Gen 3, Samsung LC030C, Tridonic SLE-G7-LES13, Tridonic SLE-G7-LES15, Everlight EAHP1919Wxx, Série Osram s13, Luminus CLM-14 GEN 3, Tridonic SLE-G6-LES 10, Bridgelux V13, Citizen CLU710, Citizen CLU711
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Poke-In
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 105 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance