Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type de produit :
Assemblage de boîtiers
-
Type de joint d'étanchéité et de bouchon :
Joint en caoutchouc
-
Interface RF :
SMB
-
Type de connecteur :
Jack
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Oui
Dimensions
-
Longueur (mm):
27
-
Diamètre extérieur raccordé (approximatif) (mm):
7.49
Caractéristiques électriques
-
Type de protection et suppression des EMI et RFI :
Blindage
-
Impédance (Ω):
50
Fixation mécanique
-
Type de détente :
Détente totale
-
Système de raccordement :
Verrouillage
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
1
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact central :
Nickel
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Laiton
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Caractéristiques du corps
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
PBT GF
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Matériau diélectrique :
LCP
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme