Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Fonctionnalités de configuration
-
Caractéristiques du connecteur :
Compatible avec un manchon, Ventilé
-
Nombre de positions :
7
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
-
Tension de fonctionnement (VDC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
15
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
Dimensions
-
Diamètre du produit :
76 mm [ 3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-45 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux