Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
Sliver pour SFF-TA-1002
-
Le connecteur s'accouple avec :
Carte enfichable PCB
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
-
Nombre de positions :
168
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1.1
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.762 µm [ 30 µin ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.6 mm [ .023 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
OCP NIC 3.0, Gen-Z
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme