Solutions d’interconnexion câblées pour les données à haute vitesse
Nos interconnexions câblées internes peuvent fournir une solution aux défis liés à l’augmentation du débit de données. Ils sont flexibles, robustes et offrent une intégrité optimale du signal tout en économisant de l’espace à l’intérieur de l’application. Cette nouvelle technologie de connectivité simplifie la conception et contribue à réduire les coûts globaux en éliminant le besoin de resynchronisateurs et de matériaux PCB plus coûteux à faible perte tout en atteignant des vitesses allant jusqu’à 56 Gbit/s avec l’utilisation d’un câble haute vitesse TE.
Interconnexions câblées internes SlimSAS et SlimSAS Low Profile (LP)
Caractéristiques de SlimSAS :
- Conforme à la norme SFF-8654
- Pas de 0,66 mm
- Hauteur de 22,4 mm (prise verticale, fiche à angle droit)
- Verrouillage central
- Connecteur
• 85 Ohm, 16G NRZ
• 100 Ohm, SAS-4
• Assemblage de câbles
• 100 Ohm : SAS-4
• 85 Ohm : PCIe Gen 4

Caractéristiques de SlimSAS LP
- Pas de 0,66 mm
- Hauteur de 13,45 mm (prise verticale, fiche à angle droit)
- Verrouillage central
- Connecteur : 85 Ohm, 16G NRZ
- Assemblage de câbles
• 100 Ohm : SAS-4
• 85 Ohm : PCIe Gen 4

Interconnexions câblées internes Mini Cool Edge IO (MCIO)
Caractéristiques MCIO :
- Solution de câble à profil bas et haute densité
- Pas de 0,66 mm
- Hauteur de 13,95 mm (prise verticale, fiche à angle droit)
- Verrouillage central
- Connecteur
• 92 Ohm, 32G NRZ, feuille de route vers 112G PAM-4
• Version 85 Ohm +/- 10 % en développement
• Assemblage de câbles
• 100 Ohm : 56G PAM-4, SAS-4
• 85 Ohm : PCIe Gen 4, PCIe Gen 5

Sliver pour SFF-TA-1002
La norme SFF-TA-1002 définit des connecteurs verticaux, à angle droit, à montage enjambé et orthogonaux pour serveurs et périphériques de stockage et a été adopté par plusieurs groupes de normalisation de l’industrie, notamment COBO, Gen-Z, EDSFF et Open Compute Project (OCP).
Caractéristiques et avantages :
- Haute densité, enfichable à chaud, haute performance et rentable
- Connecteur à grande vitesse multivoie indépendant du protocole
- Choisi comme prochain connecteur de stockage flash standard de l’industrie
- Alternative ou remplacement proposé pour de nombreux facteurs de forme, dont M.2, U.2 et PCIe
- Options disponibles pour se connecter au bord de la carte PCB, au câble ou à l’optique
INTERCONNEXIONS CÂBLÉES INTERNES SLIVER
Caractéristiques et avantages :
- Pas de contact de 0,66 mm
- La prise comprend un boîtier métallique robuste avec verrouillage du câble
- Les options de prise verticale et à angle droit acceptent les assemblages de câbles Sliver ou les cartes enfichables PCB
- Les assemblages de câbles intègrent notre câble 33 AWG haute vitesse et à faible perte et peuvent prendre en charge les environnements 85 et 100 Ohm
- Les options 12G et 25G offrent des solutions économiques pour une variété d’applications