Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Voyant :
Sans
-
Style de broche :
Style J
-
Type de connexion :
Circuit imprimé, Circuit imprimé
-
Type d'actionneur :
Flush, haut
Fonctionnalités de configuration
-
Type de retour de l'interrupteur :
Tactile
-
Fonctionnement :
NO
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Groupé :
Sans
-
Borne de mise à la terre ESD :
Avec
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau de l'actionneur :
Polytétrafluoroéthylène
-
Profil de l'actionneur :
Flush
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Force de l'actionneur :
260 g [ 9,17 oz ]
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Acier inoxydable
-
Matériau de placage des contacts :
Argent
-
Courant nominal du contact (mA):
50
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Oui
-
Étanchéification :
Non
Dimensions
-
Hauteur :
.8 mm [ .031 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-25 – 70
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine