Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Kit de boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à moteur
-
Type de force d'insertion :
Normal
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
6
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
500
-
Tension de fonctionnement (VAC):
500
Caractéristiques du corps
-
Type de joint d'étanchéité :
Joint de panneau
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Or
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Verrous à vis
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
5 mm [ 1.97 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ 22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0