35
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
250
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Code de détrompage et connecteur :
5
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Taille du contact :
1.3 mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
1.3 mm [ .051 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
8
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Serre-câble :
Ajouter par accessoire
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .16 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
28
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Oui