Les boîtiers de prise AMPSEAL sont étanches à l’environnement et disponibles en 8, 14, 23 et 35 cavités. Ils accueillent des contacts de taille 1,3 mm (jusqu’à 17 ampères en or, jusqu’à 8 ampères en étain) et sont dotés d’un verrou intégré pour l’accouplement.
Type de boîtier et de connecteur :Boîtier pour bornes femelles, Fiche
Diamètre de la broche d'accouplement (mm):1.3
Diamètre de la broche d'accouplement (in):.05, .051
Système de connecteur :Fil à appareil, Fil à carte, Fil à panneau
Axe central (pas) (mm):4
Axe central (pas) (in):.157, .16
Disponible depuis
Aperçu
Les boîtiers de prise AMPSEAL sont disponibles en plusieurs options de couleurs pour faciliter le raccordement.
Boîtiers pour prise femelle
AMPSEAL
Le système de connecteurs AMPSEAL offre des boîtiers de prises capables de résister à des températures et à une humidité extrêmes, y compris à des hautes températures allant jusqu’à 125 °C avec des contacts plaqués or.
Ce système est conçu pour les applications électriques sur le moteur ou la transmission, sous le capot, pour les unités de commande de puissance, les tabliers, sur le châssis ou dans la cabine des véhicules utilitaires lourds.
Caractéristiques clés des boîtiers de prise AMPSEAL
Convient aux contacts de 1,3 mm (jusqu’à 17 ampères en or, jusqu’à 8 ampères en étain).
16-24 AWG (1,25-0,20 mm2)
Agencements à 8, 14, 23 et 35 cavités
Montage pour circuit imprimé
Boîtier thermoplastique, rectangulaire
Verrou intégré pour l’accouplement
Le verrou à clavette intégré garantit l’alignement et le maintien du contact
Découvrez nos connecteurs AMPSEAL, conçus pour les applications de câble à carte dans des environnements difficiles. Regardez cette vidéo pour découvrir les connecteurs et pour obtenir des instructions étape par étape sur l’insertion et le retrait des contacts, ainsi que sur l’accouplement et le désaccouplement.
R : Les connecteurs AMPSEAL offrent une fiabilité à toute épreuve et une étanchéité à l’environnement. Ils sont disponibles dans des fiches de câble et des embases pour montage sur carte PCB conçues pour résister aux applications sous le capot à haute température.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
Connecteur mixte et hybride Non
Forme du connecteur Rectangulaire
Type de boîtier et de connecteur Boîtier pour bornes femelles, Fiche
Système de connecteur Fil à appareil, Fil à carte, Fil à panneau
Étanche Oui
Système de verrouillage principal Intégré dans le boîtier
Se connecte à/au Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
Position de la cavité vide 6
Nombre de positions 8, 14, 23, 35
Nombre de rangées 3
Caractéristiques électriques
Tension de fonctionnement (VDC)159, 250
Tension de fonctionnement (VAC)250
Tension nominale (V)90, 250
Caractéristiques du corps
Angle de sortie du câble 180°
Couleur principale Bleu, Gris, Naturel, Noir, Orange
Code de détrompage et connecteur 1, 2, 3, 4, 5, 6, A, B, C, D, E
Fonctionnalités de contact
Type de contact Support
Taille du contact 1.3 mm, AMPSEAL 1.3 mm
Diamètre de la broche d'accouplement (mm)1.3
Diamètre de la broche d'accouplement (in).05, .051
Courant nominal du contact (max) (A)8, 17
Fixation mécanique
Alignement de l'accouplement Avec
Assurance de position des bornes Non, Oui
Type d'alignement de l'accouplement Clavette
Serre-câble Ajouter par accessoire, Sans
Type de montage Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
Matériau du boîtier PBT, PBT GF
Axe central (pas) (mm)4
Axe central (pas) (in).157, .16
Dimensions
Largeur (mm)33.6, 38.3
Largeur (in)1.323, 1.5
Hauteur du connecteur (mm)34.5, 34.6
Hauteur du connecteur (in)1.35, 1.362
Espacement de ligne à ligne 4 mm [ .157 in ]
Longueur (mm)27.4, 35.4, 47.4, 63.4
Longueur (in)1.08, 1.394, 1.866, 2.496
Conditions d’utilisation
Température de fonctionnement (max) (°C)105, 125
Température de fonctionnement (max) (°F)221, 257
Plage de température de fonctionnement (°C)-40 – 125, -40 – 105
Plage de température de fonctionnement (°F)-40 – 221, -40 – 257
Fonctionnement/Application
Application du circuit Puissance
Normes de l’industrie
Indice d'inflammabilité UL UL 94V-0
Indice IP IP67, IP69K, IP6K7, IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
Type de conditionnement Boîte et plateau, Emballage, Plateau, Plateau/boîte
Quantité par emballage 28, 56, 280
Autre
Réparable Oui
Fonction d'assurance de position Non, Oui
Numéro de référence
Référence interne TECAT-AM78-CH8172
Documents associés
Catalog
Série de connecteurs AMPSEAL (en anglais)Les connecteurs AMPSEAL sont conçus pour les applications de câble à carte dans les environnements difficiles. Ces connecteurs étanches pour garantir fiabilité et robustesse sont disponibles dans des fiches de câble et des embases de montage de cartes de circuit imprimé conçus pour résister à l’humidité et aux températures extrêmes, y compris les applications sous le capot à haute température.
Sélecteur connecteur (anglais)Le sélecteur de connecteurs est un guide de référence de nos connecteurs électriques pour le transport industriel et commercial.
Flipbook Catalog
Transport industriel et commercial – Bornes et connecteurs (anglais)Notre catalogue interactif de bornes et de connecteurs pour le transport industriel et commercial comprend les séries de connecteurs étanches AMPSEAL, AMPSEAL 16, DIN circulaire, DEUTSCH, LEAVYSEAL, Superseal 1.0 et à usage intensif, des contacts, des outils et des accessoires.