Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Intégré dans le boîtier
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
68
-
Nombre de rangées :
6
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris foncé
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Fonctionnalités de contact
-
Taille du contact :
.4mm, .64mm, 1.5 mm, 2.8 mm
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) (mm):
2.6, 3.59
-
Axe central (pas) (in):
.11, .14
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
53.3 mm [ 2.09 in ]
-
Longueur :
61.2 mm [ 2.41 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
5,52, 3,54
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.13, .21
-
Largeur :
65,6 mm [ 2.58 in ]
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non