Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Manchon d’isolation, Manchon d’isolation
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau :
PVC
-
Couleur principale :
Jaune
Fonctionnalités de contact
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Type de borne compatible :
Connecteur
Dimensions
-
Longueur :
22.5 mm [ .88 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°F):
-40 – 140
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Sac