Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Embase et assemblage pousser-pousser
-
Étanche :
Oui
-
Système de connecteur :
Barres omnibus à fil
-
Se connecte à/au :
Barre omnibus
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (V):
1000
-
Tension de fonctionnement (VDC):
1000
-
Tension de fonctionnement (VAC):
1000
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Orange, Vert
-
Code de détrompage et connecteur :
J/K
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent (Ag)
-
Type de contact :
Broche
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
10 mm [ .393 in ]
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
36 mm [ 1.417 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]
-
Température de fonctionnement (max) :
140 °C [ 284 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice IP :
IP6K9K
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Conteneur