Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Principaux avantages

Embases PowerTube HVP-HD 1000 180°

  • Grande fiabilité : permettent des performances constantes grâce à une protection IP67 et IP6K9K contre la poussière et les infiltrations d'eau.
  • Capacité de courant élevée : prennent en charge jusqu'à 300 A de courant continu, ce qui les rend adaptées aux applications à haute puissance.
  • Sécurité renforcée : disposent d'une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et d'un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA) pour des connexions sûres et sécurisées.
  • Conception modulaire : disponibles en plusieurs configurations et orientations (180º), elles offrent une grande flexibilité pour répondre aux besoins de diverses applications.
  • Construction robuste : résistent aux vibrations au niveau du moteur et aux conditions environnementales difficiles, offrant une durabilité à long terme.
  • Assemblage simplifié : la conception circulaire et la modularité simplifient l'acheminement des câbles et l'assemblage des connecteurs, réduisant ainsi le coût total du système.
  • Large compatibilité : s'adaptent à différentes sections de fils (de 35 à 70 mm²) et sont disponibles en plusieurs codes de couleur pour faciliter l'identification.
  • Haute performance CEM : le blindage à 360° protège contre les interférences électromagnétiques et garantit une intégrité fiable du signal.
  • Application polyvalente : conviennent à la connectivité des moteurs électriques, à l'intégration des batteries, aux systèmes de distribution de puissance et aux auxiliaires haute puissance.
Les embases PowerTube HVP-HD 1000 180° fournissent une connectivité haute tension fiable pour les véhicules industriels et utilitaires.

Principales caractéristiques

Embases PowerTube HVP-HD 1000 180°

Caractéristique
Orientation
180º
Courant admissible
Jusqu'à 300 A
Tension nominale Jusqu'à 1 000 V
Protection IP67, IP6K9K
Dispositifs de sécurité Boucle de verrouillage haute tension (HVIL), dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA)
Type de contact Languette
Taille des contacts broche ronde 10 mm
Sections de fils compatibles 35 mm², 50 mm², 70 mm²
Blindage Blindage 360° (courant de blindage jusqu'à 30 % du courant principal)
Résistance aux vibrations ISO 16750-3 profil 7 et profil 9
Nombre de positions 1/2/3 broches côté embase, 1 broche côté connecteur
Codage couleur Codage 12 couleurs
Résistance à la corrosion Test VDA 233-102 au brouillard salin
Type de montage Jeux de barres vers fils
Alignement de l'accouplement Détrompage, nervure de polarisation
Méthode de raccordement Sertissage
Forme du connecteur Circulaire
Couleur principale du produit Noir, Gris, Vert
Indice d'inflammabilité UL UL 94HB, UL 94V-0
Plage de températures de fonctionnement -40 °C à 140 °C

Applications dans le monde réel

Embases PowerTube HVP-HD 1000 180°

  • Connectivité des moteurs électriques : fournissent des connexions robustes et fiables pour les moteurs électriques dans les véhicules industriels et utilitaires, permettant un transfert de puissance efficace.
  • Intégration des batteries : permettent des connexions sécurisées et performantes pour les batteries des véhicules électriques et hybrides, en maintenant l'intégrité opérationnelle.
  • Systèmes de distribution de puissance : facilitent une distribution efficace et sûre de la puissance haute tension à travers divers sous-systèmes au sein du véhicule.
  • Chargeurs embarqués : les embases sont parfaites pour connecter des systèmes de rechargement embarqués, fournissant une charge fiable et sûre pour les batteries des véhicules.
  • Auxiliaires haute puissance : prennent en charge les systèmes auxiliaires qui nécessitent des connexions haute tension, tels que les unités de climatisation, les systèmes de direction assistée, etc.
  • Connexions d'onduleurs : fournissent des connexions sûres et efficaces pour les onduleurs des véhicules électriques et hybrides, répondant à leurs besoins de conversion de puissance.
  • Équipement de construction et agricole : fournissent une connectivité fiable pour les systèmes électriques haute puissance dans les machines de construction et agricoles.
  • Véhicules de transport public : conviennent parfaitement pour les bus et autres véhicules de transport public, offrant des connexions sûres et durables pour les systèmes haute tension.
FAQ

Embases PowerTube HVP-HD 1000 180°

Q :    Quelles sont les principales fonctions de sécurité des embases PowerTube HVP-HD 1000 180° ?
R :    Les embases PowerTube HVP-HD 1000 180° comprennent une boucle de verrouillage haute tension (HVIL) et un dispositif de garantie de positionnement des connecteurs (CPA) pour améliorer la sécurité. L'HVIL confirme que les circuits haute tension ne sont pas engagés à moins que le connecteur ne soit correctement accouplé, tandis que le dispositif CPA offre une sécurité supplémentaire empêchant les déconnexions accidentelles.

 

Q :    Quels sont les indices de protection des embases PowerTube HVP-HD 1000 180° ?
R :    Les embases PowerTube HVP-HD 1000 180° sont dotées d'une protection IP67 et IP6K9K. Cela signifie que les embases sont très résistantes à la poussière et aux infiltrations d'eau, ce qui les rend parfaitement adaptées à une utilisation dans des conditions environnementales difficiles couramment rencontrées dans les véhicules industriels et utilitaires.

 

Q :    Quelles sections de fil sont compatibles avec les embases PowerTube HVP-HD 1000 180° ?
R :    Les embases PowerTube HVP-HD 1000 180° sont compatibles avec des sections de fil allant de 35 à 70 mm². Cette flexibilité leur permet d'être utilisées dans une variété d'applications à haute puissance, fournissant des connexions sécurisées et efficaces dans les véhicules industriels et utilitaires.

 

LIRE D'AUTRES FAQ SUR LES CONNECTEURS POWERTUBE

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Forme du connecteur  Circulaire

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Barre omnibus

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 1000

  • Tension nominale (V) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 1000

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A, A/B, A/B/C, AB, B, C, C/D, CD, D, D/E/F, E, E/F, F, G, G/H, G/H/J, H, J, J/K, K, K/L/M, L, L/M, M

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Marron, Mauve, Naturel, Noir, Orange, Rouge, Vert, Vert et jaune

Fonctionnalités de contact

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 10

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .04, .393

  • Courant nominal du contact (max) (A) 500

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Vis

Fixation mécanique

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Type de montage  Montage panneau

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP6K9K, IPX9K

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-AQ4-HHD1000180

Documents associés
Aucun document disponible.