Caractéristiques du type de produit
-
Étanche :
Non
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
PA6T GF30
-
Matériau de placage de la fonction de rétention du PCB :
Étain sur nickel
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Contact central :
Avec
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent (Ag)
-
Type de contact :
Broche
-
Matériau de placage du contact central :
Étain (Sn)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Noir
Dimensions
-
Longueur (mm):
18.3
-
Hauteur du connecteur (mm):
10.1
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Processus de soudure :
Soudure par refusion
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine et carton
Autre
-
Matériau diélectrique :
LCP
-
Matériau de placage du contact extérieur :
Étain (Sn)