Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Type d'entrée de carte :
Côté
-
Nombre de positions :
5
-
Nombre de rangées :
1
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
63
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm):
4 – 10
-
Courant nominal du contact (max) (A):
2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Configuration de l'entrée du boîtier :
Extrémités ouvertes (les deux)
-
Axe central (pas) :
2.5 mm [ .098 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
24 – 22
-
Dimension du fil (mm²):
.22 – .35
-
Hauteur du connecteur (mm):
7.35
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.3 mm [ .05 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.5 mm [ .059 in ]
-
Profondeur du logement de la carte (mm):
5
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal