Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à appareil, Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Corps propre
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
68
-
Nombre de rangées :
6
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Gris foncé
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.4mm, .64mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.64, 1.5, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .06, .11
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
.4 mm [ .016 in ]
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Verrou
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) (mm):
2.6, 3.59
-
Axe central (pas) (in):
.1, .14
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
54,3 mm [ 2.13 in ]
-
Longueur :
66,4 mm [ 2.61 in ]
-
Espacement de ligne à ligne (mm):
5,52, 3,54
-
Espacement de ligne à ligne (in):
.14, .22
-
Largeur :
46,08 mm [ 1.81 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance, signal et données haute vitesse
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non