Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
-
Fréquence de fonctionnement (GHz):
0 – 40
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Nickel
-
Orientation du connecteur :
Droit
-
Matériau du corps :
Cuprobéryllium
-
Finition du matériau du corps :
Plaqué
-
Matériau de placage du corps :
Or
Caractéristiques du type de produit
-
Interface RF :
SMPM
-
Type de connecteur :
Jack
-
Type de câble RF compatible :
.086 semi-rigide ou flex
-
Système de connecteur :
Câble-à-câble
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Caractéristiques électriques
Fixation mécanique
-
Système de raccordement :
Pousser
-
Méthode de blocage :
Mécanique
-
Verrouillage par encliquetage :
Avec
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
1
-
Nombre de contacts coaxiaux :
1
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage du contact central :
Or
-
Matériau du contact central :
Cuprobéryllium
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Soudure
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
Autre
-
Matériau diélectrique :
APERÇU
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme aux exemptions