Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Partiellement renforcé
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Étanche :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de rangées :
1
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de tenue diélectrique (max) (V):
750
-
Tension de fonctionnement (VAC):
40
-
Tension de fonctionnement (VDC):
40
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de contact
-
Dimension des bornes carrées d'accouplement :
.63 mm [ .025 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Type de contact :
Broche
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Brillant
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain
-
Forme de contact :
Carré
-
Matériau de base du contact :
Laiton
-
Disposition des contacts :
En ligne
-
Longueur de la surface de connexion :
6.6 mm [ .259 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3 – 5 µm [ 118.11 – 196.85 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
3.5 mm [ .138 in ]
Fixation mécanique
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique ignifugé
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
7.7 mm [ .303 in ]
-
Largeur du connecteur :
5 mm [ .197 in ]
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Hauteur du connecteur :
12.6 mm [ .496 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
-
Température nominale du boîtier :
Standard
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
IEC
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
1500