Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à appareil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
3 mm [ .118 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Gris
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
-
Tension nominale (V):
24, 12
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Non
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Hauteur du connecteur :
38.2 mm [ 1.504 in ]
-
Longueur :
35.4 mm [ 1.394 in ]
-
Largeur :
24.5 mm [ .965 in ]
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
4
-
Nombre de rangées :
1
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
125
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
248, 221, 158, 167, 230, 176, 194, 185, 212, 257
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 125 °C [ -22 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal