Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Embase mixte et hybride :
Oui
-
Type de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de sections :
2
-
Nombre de positions de signaux :
120
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de positions :
154
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension nominale (max) (VDC):
24
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm):
.6, .63, .8
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in):
.024, .025, .031
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 1.5, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .059, .11
-
Taille du contact :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain (Sn)
-
Type de contact :
Broche, Patte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
20
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB :
Verrou de carte
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Trous de montage :
Sans
-
Type de maintien de la connexion :
Interface de verrouillage
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
Axe central (pas) (mm):
2.5, 3.5, 5.2
-
Axe central (pas) (in):
.098, .138, .2
Dimensions
-
Longueur du connecteur :
155.6 mm [ 6.126 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
3.6 mm [ .142 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
70.2 mm [ 2.764 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
15
-
Type de conditionnement :
Plateau
Autre
-
Références des interfaces :
284743-1