Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Contact mis à la masse
-
Options de mise à la terre :
Mise à la terre du panneau
-
Type d'adaptateur USB :
A
-
Version USB :
2.0
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type de connecteur :
USB 2.0 Type A
Caractéristiques du corps
-
Finition du placage du boîtier :
Brillant
-
Matériau de placage du boîtier :
Étain
-
Profil de connecteur :
Standard
Fonctionnalités de configuration
-
Emplacement de la plaque de mise à la terre :
Entre les ports
-
Nombre de ports :
2
-
Nombre de positions :
8
Fixation mécanique
-
Système de verrouillage :
Avec
-
Emplacement du montage sur le PCB :
Haut
-
Type de retenue pour montage PCB :
Jambes coudées
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Naturel
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
-
Orientation du corps :
Angle droit
-
Axe central (pas) (mm):
2, 2.5
-
Axe central (pas) (in):
.098, .078
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
88
-
Type de conditionnement :
Plateau, Boîte et plateau
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
2.84 mm [ .112 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or ou flash or sur palladium nickel
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Dimensions
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.57 mm [ .062 in ]
Normes de l’industrie
-
Norme industrielle :
USB 2.0
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme