Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur :
Boîtier
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Câble à panneau
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de colonnes :
8
-
Nombre de positions :
13
-
Nombre de positions d'alimentation :
2
-
Nombre de positions de signaux :
0
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
60, 200, 300
-
Tension de fonctionnement (VDC):
60, 200, 300
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Maintien des contacts :
Sans
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau de base du contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Tige de guidage
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation, Tige de guidage
-
Type de montage :
Montage panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.54, 6.35, 7.62
-
Axe central (pas) (in):
.1, .25, .3
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Thermoplastique
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 105 °C [ -4 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte