Fil à appareil, Fil à carte
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
94
-
Nombre de rangées :
4
-
Position de la cavité vide :
4, 6, 84
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Noir
-
Code de détrompage et connecteur :
A, B
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
.63mm, 1.5 mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
.63, 1.5, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.025, .059, .11
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7.5, 30
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) (mm):
2.5, 5.2
-
Axe central (pas) (in):
.098, .204
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
3 mm [ .118 in ]
-
Longueur :
85.3 mm [ 3.358 in ]
-
Largeur :
36.5 mm [ 1.437 in ]
-
Hauteur du connecteur :
43 mm [ 1.693 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80, 85, 90, 100, 105, 110, 120
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176, 185, 194, 212, 221, 230, 248
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui