Caractéristiques du type de produit
-
Type de connexion :
Vis
-
Type d'interrupteur :
Serrure à clé
-
Matériau du cadre :
Chrome poli
Fonctionnalités de configuration
-
Taille de découpe panneau :
19.3 x 17.7 mm [ .76 x .64 in ]
-
Fonctionnement :
Position 1 activée, Position 2 désactivée
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
-
Nombre de positions :
2
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
5, 15
-
Tension de fonctionnement (VDC):
24
-
Tension de fonctionnement (VAC):
115
-
Tension de tenue diélectrique (max) (VAC):
1000
-
Résistance du contact (mΩ):
50
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
Alliage en zinc
-
Course de l'actionneur :
90°
-
Nombre de version de clé :
Standard 25
-
Matériau de l'actionneur :
Laiton
Fonctionnalités de contact
-
Finition du contact :
Argent
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Panneau
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du cylindre :
Alliage en zinc
-
Positions pour retirer la clé :
Position 2
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
85
-
Étanche à l'huile :
Non
Fonctionnement/Application
-
Durée de vie (Cycles):
20000