Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Câbles volants préterminés
Fonctionnalités de contact
-
Options de contact :
Installé
-
Type de contact :
Support
Caractéristiques du type de produit
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
.64 mm [ .025 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Non conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Non conforme