Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes mâles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
62
-
Nombre de rangées :
3, 4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
36
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Bleu clair
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1.6mm, 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.6, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.063, .11
-
Courant nominal du contact (max) (A):
10, 30
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Avec
-
Type de montage :
Montage panneau
-
Assurance de position des bornes :
Oui
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF20
-
Axe central (pas) (mm):
4, 5
-
Axe central (pas) (in):
.157, .197
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Longueur :
113.25 mm [ 4.459 in ]
-
Largeur :
70.7 mm [ 2.783 in ]
-
Hauteur du connecteur :
45.8 mm [ 1.803 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Degré de protection :
IP67, IP69K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
1
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Oui