Caractéristiques du type de produit
-
Style de broche :
Style J
-
Composant étanche :
Oui
-
Type de commutateur :
DIP
-
Type d'actionneur :
Flush, Glisser
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
8
-
Nombre d'interrupteurs :
8
-
Configuration (pôle-direction) :
Pôle unique - une direction
Caractéristiques électriques
-
Courant nominal du contact (A):
1
-
Tension de fonctionnement (VDC):
5
Caractéristiques du corps
-
Type d'étanchéité :
Ruban d'étanchéité
-
Couleur de l'actionneur :
Blanc
-
Couleur du boîtier :
Noir
-
Matériau du boîtier :
Polysulfure de phénylène (PPS)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Nickel
-
Matériau de placage des contacts :
Doré
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Épaisseur du matériau de placage des contacts (µin):
1,2
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur :
3.5 mm [ .138 in ]
-
Longueur :
22.3 mm [ .878 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-30 – 85
Fonctionnement/Application
-
Fonction du processus d'assemblage :
Conditionnement pour l'insertion automatique
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine, Ruban et bobine
-
Quantité par emballage :
20