Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions de signaux :
2
-
Nombre de positions :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de sections :
7
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
200
-
Tension de fonctionnement (VDC):
850
-
Tension nominale (V):
850
-
Tension nominale (max) (VAC):
200
-
Tension nominale (max) (VDC):
850
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Orange
-
Code de détrompage et connecteur :
A
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Broche
-
Taille du contact :
8mm
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
8 mm [ .314 in ]
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Courant nominal du contact (max) (A):
200
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Trous de montage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
8 mm [ .314 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Quantité par emballage :
3300
Autre
-
Références des interfaces :
114-18063-018