Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Type d'embase :
Une seule pièce - IDC
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de positions :
18
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
24
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Code de détrompage et connecteur :
C
-
Couleur principale :
Vert
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de bronze
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact :
Mat
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Argent
-
Type de contact :
Épissure
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
6 mm [ .023 in ]
-
Matériau du boîtier :
PBT GF30
Dimensions
-
Largeur du connecteur (mm):
26.7
-
Hauteur du connecteur (mm):
33.2
-
Longueur du connecteur (mm):
52.2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 140 °C [ -40 – 140 °F ]
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
Carton