Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à appareil, Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.2mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.2 mm [ .047 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
25
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PA GF
-
Axe central (pas) :
4 mm [ .157 in ]
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
180°
-
Couleur principale :
Bleu
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
48
-
Tension nominale (V):
48
Autre
-
Réparable :
Oui
-
Fonction d'assurance de position :
Oui
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Assurance de position des bornes :
Oui
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Dimensions
-
Dimension du fil (mm²):
.35 – 1.5
-
Hauteur du connecteur :
18.8 mm [ .74 in ]
-
Longueur :
19 mm [ .748 in ]
-
Largeur :
26.5 mm [ 1.043 in ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
-
Indice IP :
IPX9K
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
130 °C [ 266 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 130 °C [ -40 – 266 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux