Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Système de connecteur :
Fil à carte, Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Système de verrouillage principal :
Patte de verrouillage
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
62
-
Nombre de rangées :
4
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
32
-
Tension nominale (V):
12
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble :
90°
-
Couleur principale :
Bleu
-
Code de détrompage et connecteur :
C
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.5 K, AMP MCP 2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1.5, 2.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.059, .11
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF20
-
Axe central (pas) (mm):
4, 5
-
Axe central (pas) (in):
.157, .216
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
120 °C [ 248 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
-
Indice IP :
IP69K
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non