Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées :
1
-
Nombre de positions :
1
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur d'éclairage :
Fiche/Connecteur
-
Type de produit :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Étanche :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL 1977
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (max) (VAC):
400
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm):
2.5
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 22
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Électricité et signaux
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme