Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de produit :
Assemblage de connecteurs
-
Type de boîtier et de connecteur :
Connecteur
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type de force d'insertion :
Normal
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil :
Étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Étain
-
Maintien des contacts :
Avec
-
Courant nominal du contact (max) (A):
5
Normes de l’industrie
-
Indice CSA :
LR 7189
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Indice UL :
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, CSA
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
Fonctionnalités de configuration
-
Contacts préchargés :
Oui
-
Nombre de cavités :
3
-
Nombre de positions :
3
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier :
Vert
-
Matériau du boîtier :
Nylon
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG):
28
-
Dimension du fil (mm²):
.08 – .09
-
Hauteur du connecteur :
13.21 mm [ .52 in ]
-
Longueur :
7.62 mm [ .3 in ]
-
Largeur :
7.75 mm [ .305 in ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac/Boîte
-
Quantité par emballage :
500
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Type de maintien de la connexion :
Rampe de verrouillage
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Déplacement d’isolation (IDC)
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
250
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE :
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE :
Conforme