Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Oui
-
Se connecte à/au :
Fil et câble
-
Système de verrouillage principal :
Sur la borne
-
Connecteur mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
16
-
Nombre de rangées :
2
Caractéristiques électriques
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Code de détrompage et connecteur :
C1
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
2.8 mm
-
Largeur de la languette d'accouplement :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Courant nominal du contact (max) (A):
30
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Clavette
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
-
Axe central (pas) :
5 mm [ .197 in ]
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Longueur :
52.65 mm [ 2.073 in ]
-
Largeur :
24.3 mm [ .957 in ]
-
Hauteur du connecteur :
37.75 mm [ 1.486 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
70, 75, 80
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
158, 167, 176
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Carton
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non
-
Réparable :
Non