Type fil discret compatible :
Câblé
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Ivoire
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Bague
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
5.8 mm [ .226 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Orientation de l'embout :
Droit
-
Longueur de la surface de connexion :
18 mm [ .702 in ]
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
8.7 mm [ .342 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
5
-
Dimension du fil (mm²):
16
-
Dimension du fil (CMA):
33100
-
Diamètre intérieur du fût :
8.8 mm [ .34 in ]
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.2 mm [ .007 in ]
-
Longueur totale :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Longueur de dénudage :
21 mm [ .827 in ]
-
2-Dimension du fil (AWG):
5
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée