Caractéristiques du type de produit
-
Type de capteur de pression :
Capteur de pression numérique, Modules de capteur de pression analogique
-
Type de pression :
Absolu
-
Boîtier du capteur :
Montage par joint torique, Raccords filetés
Fonctionnalités de configuration
-
Raccordement électrique :
AMPMODU
Caractéristiques électriques
-
Courant d'alimentation (mA):
5
-
Tension d'alimentation (V):
5
Dimensions
-
Hauteur :
13 mm [ .511 in ]
-
Diamètre du produit :
19 mm [ 0,748 in ]
Conditions d’utilisation
-
Bande d'erreur totale ± (%):
1,5
-
Pression :
20 bar [ 290 psi ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Interface de sortie :
I²C
-
Plage de pression d'épreuve :
2X
Autre
-
Taille nominale du filetage :
G 1/8 hexagonal