Type fil discret compatible :
Câblé, Massif
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Bleu
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Type de cosse à sertir :
Shur-Plug
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
4.09 mm [ .161 in ]
-
Type de fût à sertir :
Fermé
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Forme de contact :
Rond
-
Orientation de l'embout :
Droit
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm):
2.92 – 4.32, 4.32
-
Diamètres d'isolant compatibles (in):
.115 – .17, .17
-
Dimension du fil (AWG):
16 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
1.25 – 2
-
Dimension du fil (CMA):
2582 – 4106
-
Épaisseur du matériau de la cosse :
.79 mm [ .031 in ]
-
Longueur totale :
20.07 mm [ .8 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Partiellement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1000
-
Type de conditionnement :
Carton