Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de prolongateur :
Prolongateurs à sertir
-
Étanche :
Non
-
Type fil discret compatible :
Câblé
-
Type de maintien de l'isolant du fil :
Support d’isolation
Fonctionnalités de configuration
-
Type de câble et fil compatible :
Fil isolé
-
Configuration du prolongateur :
Unique à unique
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (V):
600
Caractéristiques du corps
-
Matériau de l'isolant :
Nylon
-
Caractéristiques du manchon :
Abaissement
-
Couleur principale :
Rouge
-
Matériau du manchon support d'isolation :
Nylon
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de placage de la cosse :
Étain
-
Matériau de base du contact :
Cuivre
-
Type de fût à sertir :
Fermé
Dimensions
-
Diamètre extérieur :
9.53 mm [ .375 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
10 – 8, 14 – 10
-
Dimension du fil (mm²):
2.62 – 6.64, 6.64 – 10.54
-
Diamètres d'isolant compatibles :
6.48 mm [ .255 in ]
-
Diamètre intérieur du fût :
6.6 mm [ .26 in ]
-
Dimension du fil (CMA):
13100 – 20800
-
Longueur :
52.48 mm [ 2.066 in ]
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Entièrement isolé
-
Plage de température de fonctionnement :
105 °C [ 221 °F ]
Normes de l’industrie
-
Embouts approuvés par les autorités :
Non
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
100
-
Type de conditionnement :
Pièce détachée