Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
Caractéristiques du corps
-
Type de joint :
Joint d’étanchéité à fil unique (SWS)
Fonctionnalités de contact
-
Type de sertissage :
Sertissage-F
-
Indice de courant typique (A):
10
-
Fabrication de contacts :
Estampillé et formé
-
Taille du contact :
1.8mm
-
Type de cosse :
Patte
-
Largeur de la languette d'accouplement :
1.8 mm [ .071 in ]
-
Épaisseur de la languette d'accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Placage de l'interface :
Étain (Sn)
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble :
Sertissage
-
Se connecte à/au :
Fil
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles :
1.65 – 2.7 mm [ .065 – .106 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
18 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.75 – 2
-
Dimension du fil (mm²):
.75, 1, 1.25, 1.5, 2
-
Dimension du fil (AWG):
14, 15, 16, 17, 18
Conditions d’utilisation
-
Options d'isolant :
Non isolé
Fonctionnement/Application
-
Matériaux de conducteur compatibles :
Cuivre
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Bobine, Bobine, Bobine
-
Quantité par emballage :
6000
Autre
-
Intensité transmise par la borne :
0 – 24 A (faible puissance)