Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Type d'assemblage de connecteur :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur :
Fil à carte
-
Type d'embase :
Entièrement renforcé
-
Étanche :
Non
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
État de chargement des contacts du connecteur :
Entièrement chargé
-
Nombre de positions chargées :
15
-
Nombre de colonnes :
5
-
Nombre de positions d'alimentation :
15
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Vertical
-
Nombre de positions :
15
-
Nombre de rangées :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC):
600
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Pré-étain
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Forme de contact :
Rond
-
Épaisseur du matériau du contact :
1.27 – 1.79 µm [ 50 – 70 µin ]
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.2 mm [ .087 in ]
-
Disposition des contacts :
Matrice
-
Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB :
3.81 – 5.08 µm [ 150 – 200 µin ]
-
Taille du contact :
2.2mm
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Pré-étain
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
3.81 – 5.08 µm [ 150 – 200 µin ]
-
Type de contact :
Broche
-
Courant nominal du contact (max) (A):
12
Caractéristiques de terminaison
-
Longueur des pattes et des broches :
5.09 mm [ .2 in ]
-
Diamètre des bornes et des pattes de raccordement :
1.57 mm [ .062 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de maintien de la connexion :
Patte de verrouillage, Patte de verrouillage
-
Dispositif de montage sur panneau :
Sans
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisation
-
Alignement du montage PCB :
Sans
-
Maintien de la connexion :
Avec
-
Support de montage pour PCB :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Position du point de connexion :
Haut
-
Axe central (pas) :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Matériau du boîtier :
Nylon
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Hauteur par rapport au PCB :
14.73 mm [ .58 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Largeur du connecteur :
20.32 mm [ .8 in ]
-
Hauteur du connecteur :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Longueur du connecteur :
33.02 mm [ 1.3 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) :
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Normes de l’industrie
-
Normes compatibles :
UL E28476
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences :
UL, VDE
-
Indice du fil incandescent :
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-2
-
Indice UL :
Certifié
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
78
-
Type de conditionnement :
Carton, Carton