Caractéristiques du type de produit
-
Type d'interface du fond de panier :
2 mm HM
-
Type de fonction de la mise à la terre :
Blindage de retour à la masse
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
-
Type d'assemblage de connecteur :
Connecteur de montage pour circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Rangées chargées :
A, B, C, D, E
-
Nombre de colonnes :
22
-
Nombre de rangées :
5
-
Nombre de positions :
110
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Angle droit
Caractéristiques du signal
-
Version diaphonique :
Réduit
-
Taux de débit de données (Gb/s):
≤1
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Support
-
Longueur des broches traversantes (mm):
3.3
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB :
Étain-plomb
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Longueur de la surface de connexion (mm):
3.3
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.76 µm [ 30 µin ]
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB :
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Centre polyvalent
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester – GF
-
Axe central (pas) (mm):
2
Dimensions
-
Longueur du module de fond de panier (mm):
50
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Oui
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
11
-
Type de conditionnement :
Tube