Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’embase :
Entièrement renforcé
-
Type d’assemblage de connecteurs pour circuit imprimé :
Embase de montage pour circuit imprimé
-
Forme de boîtier et de connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connexion :
Fil à carte
-
Scellable :
Non
-
Le connecteur et le contact se terminent à :
Circuit imprimé
-
Embase mixte et hybride :
Non
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions du signal :
72
-
Nombre de positions :
72
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
-
Nombre de lignes :
3
-
Nombre de sections :
3
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC):
12
-
Architecture de tension nominale (V):
12
-
Tension nominale (max) (VDC):
12
Caractéristiques du corps
-
Couleur du produit primaire :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Patte
-
Taille du contact :
1mm
-
Largeur de la patte d’accouplement :
1 mm [ .039 in ]
-
Épaisseur de patte d’accouplement :
.64 mm [ .025 in ]
-
Matériau de placage de la zone d’accouplement de contact :
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de terminaison du circuit imprimé :
Trou traversant – Soudure
Fixation mécanique
-
Type de rétention de l’accouplement :
Interface de verrouillage
-
Type de rétention du montage pour circuit imprimé :
Trou de montage
-
Rétention du montage pour circuit imprimé :
Avec
-
Fonction du montage panneau :
Sans
-
Alignement du montage pour circuit imprimé :
Sans
-
Alignement de l’accouplement :
Avec
-
Rétention de l’accouplement :
Avec
-
Trous de montage :
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Ligne médiane (niveau) (mm):
2.5, 3.1
-
Ligne médiane (niveau) (in):
.098, .122
Dimensions
-
Hauteur du profil à partir du PCB :
22.5 mm [ .886 in ]
-
Épaisseur du PCB (recommandée) :
1.6 mm [ .063 in ]
-
Largeur du connecteur :
79.4 mm [ 3.126 in ]
-
Longueur du connecteur :
33.85 mm [ 1.333 in ]
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C):
65, 70, 75, 80, 85, 90, 100, 105
-
Température de fonctionnement (max) (°F):
149, 158, 167, 176, 185, 194, 212, 221
-
Plage de température de fonctionnement :
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Blindé :
Non
-
Application du circuit :
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage :
Tube
-
Quantité d’emballage :
6
Autre
-
Numéro d’interface :
353021