Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
2
-
Orientation du montage pour circuit imprimé :
Horizontal
Caractéristiques du corps
-
Matériau du support de pile :
Thermoplastique (Nylon 6T)
-
Type de support de pile :
Pile bouton
-
Poids de la batterie (g):
.08
-
Couleur principale :
Naturel
-
Piles compatibles :
ML616
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact :
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
7
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé :
Montants de localisation
-
Type de montage :
Montage sur carte
-
Alignement du montage PCB :
Avec
Dimensions
-
Dimensions de la batterie :
6.7 x 10.6 mm [ .264 x .417 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1500
-
Type de conditionnement :
Ruban et bobine