Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type fil discret compatible :
Fil de raccord
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
-
Matériau :
PBT
Fonctionnalités de contact
-
Diamètre de la broche d'accouplement :
2.29 mm [ .09 in ]
Fixation mécanique
-
Configuration de montage du bloc :
1 avant - 2 arrière
-
Diamètre de montage :
13.46 mm [ .53 in ]
Dimensions
-
Longueur :
31.49 mm [ 1.239 in ]
-
Dimension du fil (AWG):
22 – 14
-
Dimension du fil (mm²):
.3 – 2
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-20 – 120 °C [ -4 – 248 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL :
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage :
1
-
Type de conditionnement :
Emballage