Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'adaptateur d'interface :
Adaptateur carte-à-carte
-
Type côté A :
Fiche
-
Type côté B :
Fiche
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Matériau du corps :
LCP (polymère à cristaux liquides)
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Alliage de cuivre
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Courant nominal du contact (max) (A):
1
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps :
Vertical
-
Axe central (pas) :
1.27 mm [ .05 in ]
Dimensions
-
Longueur :
36.2 mm [ 1.425 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Données haute vitesse