Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Forme du connecteur :
Rectangulaire
-
Système de connecteur :
Fil à fil
-
Type de boîtier et de connecteur :
Boîtier pour bornes femelles
-
Étanchéifiable :
Non
-
Connecteur mixte et hybride :
Oui
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale :
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Type de contact :
Connecteur
-
Taille du contact :
1.8mm, 1mm
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm):
1, 1.8
-
Largeur de la languette d'accouplement (in):
.039, .071
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement :
Avec
-
Type d'alignement de l'accouplement :
Polarisé
-
Serre-câble :
Sans
-
Type de montage :
Montage sur câble (suspension libre)
-
Assurance de position des bornes :
Non
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
PBT GF
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne :
5.2 mm [ .205 in ]
-
Longueur :
43.1 mm [ 1.697 in ]
-
Largeur :
28 mm [ 1.102 in ]
-
Hauteur du connecteur :
21 mm [ .827 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Signal
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Sac
-
Quantité par emballage :
150
Autre
-
Fonction d'assurance de position :
Non