Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Système de connecteur :
Carte-à-carte
-
Se connecte à/au :
Circuit imprimé
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Résistance de l'isolation (MΩ):
10000
-
Résistance du raccordement (mΩ):
20
Caractéristiques du corps
-
Poignée :
Sans
-
Couleur principale :
Noir
Fonctionnalités de contact
-
Épaisseur du placage de la surface de contact :
.381 µm [ 15 µin ]
-
Matériau de base du contact :
Bronze phosphoreux
-
Matériau du placage de la surface de contact :
Or (Au)
-
Type de shunt :
Double faisceau
-
Type de shunt :
Partie supérieure ouverte
-
Courant nominal du contact (max) (A):
3.5
Fixation mécanique
-
Type de montage :
Montage sur carte
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier :
Polyester GF
-
Axe central (pas) :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensions
-
Hauteur :
6.27 mm [ .247 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
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
1500
-
Type de conditionnement :
Boîte
-
Conditionnement des bretelles et shunts de mesure :
Bande séparable de 10 pièces