Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions :
7
-
Nombre de rangées :
1
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) :
11.1 mm [ .438 in ]
Dimensions
-
Longueur :
98.35 mm [ 3.872 in ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit :
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Emballage
-
Quantité par emballage :
50