Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit :
Interrupteur bouton-poussoir tout usage
-
Type de connexion :
Cosses de fil
-
Voyant :
Sans
-
Type d'actionneur :
Bouchon - Commander séparément
Fonctionnalités de configuration
-
Fonctionnement :
Momentané
-
Action rapide :
Sans
-
Nombre d'actionneurs :
Simple
-
Supports :
Sans
-
Type de retour de l'interrupteur :
Non-tactile
-
Configuration (pôle-direction) :
Quatre pôles - deux directions
Caractéristiques électriques
-
Plage de tension de fonctionnement (VAC):
125, 250
-
Courant nominal du contact (A):
6
-
Plage de tension de fonctionnement (VDC):
28
Caractéristiques du corps
-
Profil de l'actionneur :
Étendu
-
Type de douille :
Fileté
-
Force de l'actionneur :
400 – 2000 g [ 14,11 – 70,54 oz ]
-
Orientation du produit :
Vertical
-
Taille du filetage de la douille :
1/4-40
-
Couleur de l'actionneur :
Naturel
-
Matériau de l'actionneur :
Alliage de cuivre plaqué nickel
-
Matériau du boîtier :
Thermodurcissable
Fonctionnalités de contact
-
Matériau de base du contact :
Cuivre revêtu d’argent
-
Matériau de placage des contacts :
Revêtu d’argent avec flash or
Caractéristiques du boîtier
-
Extra-plat :
Non
-
Étanchéification :
Non
Dimensions
-
Longueur du filetage :
7.11 mm [ .28 in ]
-
Longueur de l'actionneur :
12.19 mm [ .48 in ]
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C):
-20 – 85
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement :
Lot